牵引电机

永磁同步电动机或异步电动机

在路上的车辆
全混合动力和电池型电动汽车配备牵引电机,可以驱动纯电动汽车。 永磁同步电动机(PSM)和异步电动机(ASM)是目前两种主要的电动机,驱动牵引电机。

这两种类型都为制造商提出了相同的设计挑战: 既然达到这些目标意味着电机必须承受更高的运行速度和温度,那么该如何最好地优化功率密度和整体效率?

SKF帮助您应对设计挑战

SKF提供一系列的先进轴承解决方案,以满足您的牵引电机的要求。 如需了解SKF轴承和轴承单元是如何在控制温度和生产成本的同时,帮助提高功率密度和运行速度,参见下文。

解决方案

SKF logo