SKF 电机编码传感器轴承单元

SKF 电机编码传感器轴承单元是SKF最新开发的产品,能改善电机的功率密度和能源效率控制,包括增加电动汽车的行驶里程。
该新型解决方案可提供精确的编码器脉冲,对速度、方向和增量位置进行实时准确地测量;此外还可以降低摩擦,并实现高速运转。

内圈旋转上的目标磁环和传感电子装置的集成提供增强的传感性能,以及耐温度变化和磁场干扰的能力。

特点
  • 精确的实时测速编码器信号输出
  • 温度范围: -40 至 +150 °C
  • 过零转向检测的顶级索引
  • 输出编码器,有 5% 的周期精度和 50% 的占空比 A,B,外加带 90 度电力角度相移的正交输出
优势
  • 提高电机效率
  • 独立于客户生产过程的可扩展的性能
  • 优良的电机扭矩稳定性
  • 最佳化的系统噪音

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo