轴承定位板

用螺栓固定在变速箱底座上

对于汽车变速箱,保持轴在轴承底座内的适当定位对于保持齿轮啮合中的适当换挡能力和扭矩传递是至关重要的。 稳定、精确的轴定位还有助于尽可能减少变速箱的噪音、振动和能量损耗。 实现精确的轴的轴向引导,需要轴承和变速箱底座间的刚性连接。 SKF轴承定位板是一个预组装、易于整合的单元,具有上述功能。

具有多种优势

通过显著减少轴承和变速箱底座间的任何轴向游隙,轴承定位板有助于优化整个变速箱的效率和减少噪音、振动和粗糙度。 全部优势包括: 
  • 优化轴承配置中的刚度
  • 减少变速箱的长度
  • 减少系统成本
  • 提高运行效率
  • 噪声和振动都降低
  • 更紧凑的轻量级设计
  • 样机生产前的优化设计
  • 减少研发时间
  • 简化组装
SKF logo