SKF eDrive球轴承

设计用于电动和混合动力汽车传动系统

研发用于处理电动和混合动力汽车的高功率密度电动机的要求,SKF eDrive球轴承提供几个设计和性能优势:
  • 更低的摩擦和更低的摩擦变化
  • 更高的电机效率
  • 更低的散热
  • 高速和高温下的更高坚固性
  • 更高的速度能力
  • 提高电机功率密度
  • 提高电池可靠性
SKF eDrive球轴承系列设有SKF专利高效节能聚合物保持架、最佳化的滚道和经过验证的长寿命、宽温度油脂。 结合了这些先进的设计功能有助于延长传动系统的使用寿命和扩大电池的距离范围。

查看完整的 SKF 超越零组合。

SKF logo