增压/供气

通过设计提高性能

由于其本身的设计,涡轮增压器和机械驱动增压器提高发动机的性能,总的来说生产更多的电力,而且大大提高发动机的功率-重量比。 同样,复合涡轮增加发动机的输出功率,但不增加燃油消耗量,从而降低发动机的特定燃油消耗量。

以同样的方式,涡轮增压可以提高发动机的性能,SKF轴承解决方案可以提高涡轮增压系统的性能。 SKF轴承是如何能抵御高温和速度以帮助延长使用寿命和提供涡轮增压器、机械驱动增压器和复合涡轮的燃油效率,参见下文。

解决方案

SKF logo