PTFE轴密封件

第三代 PTFE密封件
第三代 PTFE密封件
第四代 PTFE密封件
第四代 PTFE密封件
低摩擦的PTFE材质曲轴和凸轮轴密封件提供了高性能和耐用性。

PTFE径向轴密封件针对动态密封采用聚四氟乙烯垫圈。 SKF提供一系列粘接式PTFE和可选的组合式PTFE 的解决方案。

特点
  • 优异的耐化学品和耐磨性
  • 温度范围广
  • 能够适应干运行
  • 相比传统的弹簧加载密封件,拥有较低的摩擦和功率损失
  • 一件式的坚固设计
  • 聚四氟乙烯第四代反向密封唇
  • 提供特殊的定制设计。 例如塑料卡口接头或带耐磨轴套的盒式密封件
  • 橡胶或毛毡防尘密封唇

好处
  • 适用于具有腐蚀性的润滑油和液体
  • 减少轴磨损
  • 减少CO2和车辆排放
  • 在高温和高速下提供最佳性能
  • 无旁路泄露
  • 第四代密封件更易于安装
  • 耐用性高、使用寿命长
SKF logo