汽缸盖

更好的凸轮轴和气门机件性能

实现和保持适当的气门机件运行涉及几个缸盖部件之间的相互作用。 气门机件的配置可以有所不同,但重要的任务是相同的,在需要发动机适当运转时打开和关闭气门。

凸轮轴通过链条、皮带或齿轮与曲轴同步,最终控制此操作。 SKF可以帮助确保气门机件不仅可以正常操作,还可以产生更少的摩擦、噪音和振动。 SKF轴承解决方案还可以实现更高的运行速度、更大的承载能力和更长的使用寿命。

解决方案

SKF logo