高压气门杆密封件

高压气门杆密封件 - 集成设计
除传统气门杆密封件外,SKF还开发了适合高压应用的新一代气门杆密封件。 这些密封件通过承受发动机排气和进气口的高压,提升排气质量增强发动机运作,同时保持其油计量装置的主要功能。 这些密封件适合阀组承受高压的所有发动机,如商用发动机带有涡轮增压器或排气闸。 SKF高压气门杆密封件的优势有:
  • 可选配的串珠式唇口设计功能,可实现最低的摩擦和功率损耗
  • 最大程度降低气门导杆磨损,实现最长气门机件寿命
  • 持久的油计量和长期寿命
  • 能够长期控制排放量
  • 卓越的油/燃油和高温耐受性
  • 可节省发动机漏气系统的成本
SKF高压气门杆密封件的低摩擦设计特色可加入所有可用的密封件设计中且无需对现有安装设备进行任何更改。
SKF logo