驱动系统

推进同步带和辅助驱动器的可靠性

连接曲轴至凸轮轴以控制发动机的气门、同步带或链条,这些在适当的发动机功能中一直发挥着至关重要的作用。 如今,辅助驱动系统已与车辆整体功能同样重要,因为现代汽车牵涉到更苛刻的消费者要求,如:舒适度、电子设备、燃油效率以及其他。

SKF可提供帮助

SKF同步带及辅助传动解决方案是为了支持和提高这些关键传动系统的应用,并为设计人员提供多种优势。 SKF皮带张紧轮装置和惰轮,可以帮助减少噪音和振动,同时SKF轴承提供高可靠性。 即使在恶劣的传动系统运作条件下,这两种产品系列也能帮助延长使用寿命。

解决方案

SKF logo