圆柱滚子轴承

可提供多种设计、系列和尺寸的SKF圆柱滚子轴承

其中大部分为带保持架的单列轴承。 高性能轴承、单和双列满装滚子轴承(无保持架)使SKF标准轴承种类更完整。

带保持架的轴承可承受重径向载荷、快速加速度以及高速运行的应用场合。 满装滚子轴承包含有最大数量的滚子,因此适用于中等速度非常重的径向载荷。 SKF高性能圆柱滚子轴承结合了一个高承载力的满装滚子轴承和一个高速带保持架的轴承。
SKF logo