发动机组

重载荷和振动

平衡轴是设计用于减少振动,特别是在直列四缸发动机。 由于其设计的不对称性,这些发动机有一个固有的二阶振动,不管如何平衡内部部件也消除不了该振动。

曲轴是设计用于将活塞的上下运动转换成水平旋转。 载荷可以很重,特别是在柴油或涡轮增压式发动机。

处理您的要求

SKF可帮助设计师解决这些问题和其它发动机缸体的运作问题。 参看下面的SKF解决方案,了解他们是如何能帮助减少平衡轴和曲轴的振动以及延长它们的可靠性。

解决方案

SKF logo