发动机

使得发动机性能更进一步

如今的内燃机是高度复杂并由计算机调节的机器。 SKF先进的轴承和密封解决方案可以更进一步地帮助驱动发动机的性能、可靠性和能源效率。

SKF可提供帮助

SKF为发动机曲轴和凸轮轴配置、气门杆和发动机顶盖提供一系列的密封件系统。 SKF轴承配置为定时或辅助系统中使用的皮带驱动提供强劲的性能。 SKF减少摩擦涂料的广泛知识已应用于发动机和柴油泵的凸轮和从动件接口,并取得了巨大成功。 SKF的全方位发动机解决方案支持关键发动机子系统和组件,包括:
  • 发动机组
  • 汽缸盖
  • 传动系统
  • 增压系统
  • 冷却系统
  • 燃油系统

应用场合

SKF logo