轮毂轴承单元的防腐蚀涂层

轮毂轴承单元的防腐蚀保护模块式解决方案,简化拆卸过程,延长使用寿命,并改善车容。

用于套栓和法兰上的BAR0282c  HBU 防腐涂层
接头和法兰上轮毂轴承单元的防腐蚀涂层
这是一种用于轮毂轴承的防腐蚀保护的创新解决方案。 轮毂轴承单元的防腐蚀涂层简化了从转向节和轮辋上拆卸轴承的过程。 在汽车使用寿命期间,它能够美化轴承,同时防止生锈的表面接触密封件,进而保持了这些密封件的效率。 防腐蚀涂层的特点在于可承受 400 小时以上的盐雾测试 (DIN EN ISO 9227 NSS) ,且轮毂轴承单元的几何公差不受影响。
防腐蚀涂层适用于第二代和第三代的不同特点的法兰轮毂轴承单元:
- 涂层厚度可根据客户要求进行调整
- 几何公差小
- 最高工作温度超 200°C
- UV 涂料
防腐蚀轮毂轴承单元为客户带来的优势包括:
- 抗腐蚀性强
- 汽车使用寿命期间的轴承外观美化
- 车间内的拆卸操作简化
- 轴承密封件遭腐蚀的风险降低
- 法兰外侧摆幅小
- 确定需保护轴承区域方面的高度
灵活性
- 不会对环境造成不良影响(水基涂料)
- 新设计和改造均适用
- 可使用不同颜色的涂料。
SKF logo