用于轮毂轴承单元,不易产生伪布氏压痕

更好的轴承性能

X-跟踪器 低摩擦条 -0228d
在车辆运输期间,由于由静止载荷(不旋转)导致球滚道接触中没有润滑,所以可能发生磨损现象。
其结果是可能整个车辆出现意外的噪声和振动。
SKF 提供一个帮助我们的客户减少约 50% 伪布氏压痕的损坏同时减少摩擦和延长轴承寿命的解决方案。

特点
  • 基于 HBU 应用需求定制的润滑脂研发
  • 摩擦、耐磨和防伪布氏压痕性能之间的优化比率
  • 与轴承部件材料完全兼容
优势
  • 抗伪布氏压痕的损坏,轴承可靠性进一步提高
  • 与标准 GHG 润滑脂相比,轴承摩擦较低
  • 改进的抗伪布氏压痕能力,保持一致的轴承性能(寿命、刚度和密封性)
  • 以改装方式适用于新平台
SKF logo