轮毂单元——防抱死制动系统/牵引控制系统(速度)传感器整合

一系列先进的整体式传感器解决方案

轮毂单元 - 防抱死制动系统/牵引控制系统整合_方形图片
由于ABS和TCS系统的复杂程度增加,对轮毂轴承整体式传感器的高信号质量和较低的速度检测功能的要求也随之增加。 SKF 的 ABS 和 TCU 整体式轮毂单元是不错的解决方案。

SKF 提供各种整体式传感器解决方案,以适应如今的制动、牵引控制和全汽车稳定系统对各种轴承设计系列和信号类型的要求。
SKF logo