轮端

轮端创新始于此

轮毂轴承单元系列
自从汽车发明以来,SKF已开创了轮端技术的每一个重大进展。 SKF于20世纪30年代后期提出了集成轮毂轴承单元的构想,现在它是轿车和轻型商用轮毂轴承应用场合的主要解决方案。 SKF为帮助客户应对挑战,解决典型问题提供支持。 “随着排放法规逐步严格,市场重点关注那些可减少重量和摩擦的技术。 SKF可提供低重量和低摩擦轮毂轴承单元,以及用于进一步减重的轮毂轴承和周边部件的组合模块”。

信任SKF

如今,世界顶级汽车制造商都信赖SKF的轮端部件和集成系统。 在OE设备和售后服务市场,有近9千万辆汽车使用SKF轮毂轴承和轮毂单元——超过所有其他品牌的总和。

SKF轮端产品系列现在包括一套范围广泛、高度复杂的解决方案。 它们正在帮助改善轮端的功能性、可靠性、效率性和安全性,并结合起来。

解决方案

SKF logo