轮毂轴承单元低摩擦润滑脂

减少摩擦的同时,保持相同的轴承性能

轮毂轴承单元低摩擦润滑脂是一款可用于几乎所有轮毂轴承单元的解决方案。 这款润滑脂能够减少约9%的摩擦,并且不影响轴承设计或任何其它部件的设计,因此不会降低轴承的性能。轮毂轴承单元低摩擦润滑脂能够减少二氧化碳排放,提高车辆整体能效。 实际上,相比标准润滑脂,这款润滑脂能够减少高达 9.5% 的能耗。

采用 SKF 车辆环境绩效模拟器(VEPS)测量,以新欧洲行驶循环(NEDC)为基础计算得出,带四个轮毂轴承单元的车辆使用低摩擦润滑脂每公里可以减少0.15克的二氧化碳排放。 如果以年行驶里程 14,500 公里为计,则每天减少的二氧化碳排量为 2.9 千克。 这一结果仅供参考,具体视各车辆而定。

最突出的运行和环境优势:
  • 提高抗伪布氏压痕的性能
  • 可被应用于各代轮毂轴承单元
  • 新设计和改造均适用
  • 减少二氧化碳的排放量
  • 减少油耗
  • 提升车辆整体能效
SKF logo