SKF轮毂制动钳模块

整体式制动钳基座减少重量和成本

SKF轮毂制动钳模块影像
SKF轮毂制动钳模块通过整合轴承而非旋转外圈上的制动钳基座附件扩展性能,而不是使用一个复杂的转向节设计或额外的部件。 结果如何? SKF轮毂制动钳模块有助于设计者降低整个系统的复杂性、重量和成本。 其它设计和性能优势包括: 
  • 紧靠制动盘的制动钳的更精确定位
  • 减轻系统总重量
  • 可最大限度优化制动钳基座形状
  • 提高制动钳基座的刚性
  • 减少活塞缩回次数
  • 降低转向节的复杂性和成本
  • 进一步降低制动片的消耗
  • 缩短制动距离
  • 制动颤动的潜在问题解决方案
  • 减少踏板行程
SKF logo