SKF 低摩擦轮毂轴承单元

通过减少摩擦提高燃料效率

SKF 低摩擦轮毂轴承单元
SKF 低摩擦轮毂轴承单元为汽车行业提供了一种全新的轮端解决方案。与传统轮毂轴承单元相比,它能够减少高达 20% 以上的摩擦。

SKF 低摩擦轮毂轴承单元延长了滚子轴承的使用寿命,使其更有效地抵抗磨损腐蚀。

采用 SKF 车辆环境绩效模拟器(VEPS)测量,以新欧洲行驶循环(NEDC)为基础计算得出,带四个 SKF 低摩擦轮毂轴承单元的车辆可以减少0.3克/公里的二氧化碳。 如果以年行驶里程 14 500 公里为计,则每天减少的二氧化碳排量为 4,3 千克。

其中一些主要特点包括优化的球组合的几何形状,高性能的润滑脂,并为运行带来更多方便的特点。我们可以归结为:
  • 车辆整体效能的提升
  • 延长轴承使用寿命
  • 更高的刚性 / 摩擦比
  • 适用于所有
    轮毂轴承单元

查看完整的 SKF 超越零组合。

SKF logo