SKF磁浮轴承系统

离心式鼓风机压缩机的高效节能解决方案

在永磁电机的性能优势基础上,SKF磁性系统提供离心式空气压缩机和鼓风机的成本和能源效率解决方案。 该解决方案包括磁浮轴承、永磁电机、合成控制系统以及可变速驱动。

SKF磁浮系统更高的可靠性

凭借高效率(高达98%)、非常紧凑的尺寸和强力的特性, SKF永磁电机尤其适用于离心空气压缩机和鼓风机。 不同于带齿轮箱和机械轴承的感应电动机,配备磁性轴承的高速直驱 SKF 永磁电机具有以下优势:
  • 相较传统轴承提高10%的能效
  • 适用于广泛工作范围的各种速度,包括靠近电涌线的操作
  • 紧凑的设计、更小的软脚
  • 减少了维修需求及成本
  • 100%无空气、无油、无污染
  • 极大地减少了噪音

适用于冷水机组离心压缩机的 SKF 解决方案视频



SKF logo