SKF PRL轴承

介质润滑的混合陶瓷轴承

对于需要使用不同氟利昂制冷剂的离心式压缩机,轴瓦和滚动轴承会使用润滑油与制冷剂兼容混合润滑。 针对大容量空调机以及压缩机的独特无油设计中,SKF混合陶瓷轴承使用氮化硅陶瓷作为滚动体可实现纯制冷剂润滑。

优异的耐腐蚀性和抗磨损性

这一突破性的技术提供了许多设计和商业优势,并消除了润滑油相关的环境方面的问题。 已经应用于行业领先的制冷机客户中,SKF PRL纯介质润滑的解决方案可以帮助:
  • 提高能效
  • 减低运行温度
  • 延长轴承服务寿命
  • 延长维护间隔
  • 降低生命周期成本
SKF logo