离心压缩机

为空调和空气压缩机应用场合提供更高的可靠性

适用于空气压缩机应用的解决方案

离心压缩机通常用于大型HVAC系统中,高压气体循环通过换热器。 通过一个或多个叶轮加速冷却剂介质,随后将动能转换为静压能。

当今的离心压缩机必须为空气压缩机应用提供强力的、不断提高的能源效率性能。 比如在废水处理设施中,通风装置大约占总能源使用的70%。

SKF提供具有成本和能源效益的解决方案

从传统设计到使用纯制冷剂对轴承进行润滑,SKF为离心压缩机研制出多种特殊的轴承解决方案。 无论压缩机尺寸、载荷或作业地点,SKF解决方案能帮助其运行更可靠、更具成本效益。
SKF离心压缩机解决方案在几个加工行业中使用:
  • 废水处理
  • 发电
  • 食品及饮料
  • 药品
  • 化工
  • 纸浆和造纸行业
  • 水泥

压缩机类型

SKF logo