往复式空调压缩机

高温和重载

高温和重载
往复式制冷压缩机通常用于空调设备中,在活塞、汽缸和机轴运行过程中易产生高温。

在主曲轴和连杆部位,最常用的轴承是深沟球轴承、滚针轴承、圆柱滚子轴承和轴套。 所有这些轴承都必须承受高温和重载。

SKF提供具有成本效益的解决方案

SKF轴承和轴套为所有应用场合提供高温和低维护性能。 查看下列解决方案如何能使您的往复式空调压缩机更具成本效益和竞争力。

解决方案

SKF logo