双螺杆压缩机

比往复式设计的运行成本更低

由于运行更安静并能持续稳定提供压缩介质,双螺杆压缩机现在更受欢迎。 与往复式活塞设备相比,双螺杆压缩机更具可靠性和能源效益,因而运行成本更低。

SKF提供更高的效率和可靠性

SKF工程和应用知识能帮助优化双螺杆压缩机的性能,从而降低运行成本。 无论针对压缩空气、工业气体或者制冷剂,SKF拥有一系列解决方案,提高双螺杆压缩机的运行性能。

压缩机类型

SKF logo