双螺杆空气压缩机

一系列设计和运行条件

在为众多应用场合供应高压气体的双螺杆压缩机中,两个螺杆转子在机体内相互啮合运行。

无论是干式或者油润滑螺杆压缩机类型,其中的轴承运行都必须承受转子载荷,并确保转子径向和轴向的精确定位。 为提高压缩机性能,轴承配置必须优化转子机体游隙。 轴承必须在高转速下可靠运行,磨损小,噪音低,并且保证精确定位。

SKF满足您的轴承需求

SKF提供轴承解决方案,帮助您达到压缩机的高效率及低成本要求。 查看以下,了解SKF如何改进您的双螺杆空气压缩机的性能和可靠性。

解决方案

SKF logo