压缩机配置中的SKF探索者系列轴承组

优化双螺杆压缩机性能

角接触球轴承
帮助精确调整机体间隙,SKF探索者轴承组可实现更快、更简便的安装,并且提高性能。 经过简便安装,压缩机轴承组可在P5运行精度和P6尺寸精度的条件下高速运转。 每个特殊配对的组只有标准孔公差的50%,其中包括:

拥有不同接触角的单列角接触球轴承组
SKF探索者单列角接触球轴承组拥有30°/ 15°接触角,可实现更高的速度和更少的滑动。 可选的额外润滑槽位于外环,可循环润滑油并保持较低的操作温度。

四点接触球轴承和单列角接触球轴承组
只拥有两个而非三个轴承,QJ & SRACBB(四点角接触球轴承以及单列角接触球轴承)配对可处理高的轴向工作力,以及可能出现的反向轴向力。

四点接触球轴承和圆柱滚子轴承组
这些轴承组可使垫片调节螺杆压缩机重要的机体间隙的方法更加容易可靠。
SKF logo