压缩机密封件

改进密封性能以提高可靠性

PTFE 密封件
在石油和天然气行业,各级流程中的各种应用都能一致感受到该行业的要求。 无论您的应用是属于上游的勘探、钻井和开采、海底或浮式采油、或是处于行业的中游和下游,SKF 都能理解这些要求以及保证应用的不间断运行的重要性。

凭借其各种密封解决方案,SKF 可以帮助您提高生产率和总体性能。 从标准到定制工程解决方案,SKF 可提升各种应用条件下的密封性能,从而提高应用安全性、生产率和可靠性。 SKF 密封件以丰富的现场经验和渊博的知识为后盾,按各种材料的最高标准进行工程设计,其中包括聚四氟乙烯(PTFE)和聚醚醚酮(PEEK)等等。

此外,SKF 还根据自己的密封件等级生产定制密封件。 SKF 实验室配有用于线性和旋转应用的各种密封测试台和各类高端材料测试设备,包括全介质兼容性测试时使用的快速泄压(RGD)检测装置。

SKF 密封件用于一系列应用,例如螺杆压缩机、泵、阀门、钻井设备、连接器和歧管。 SKF 提供从传统制冷剂到高腐蚀性工艺气体的标准和定制解决方案,最大限度地提高设备效率,减少停机时间。

SKF logo