SKF四点接触球轴承

加强型材质和设计

角接触球轴承
SKF四点接触球轴承的特点是大量优化的设计革新使运行时间更长更稳定,同时热量、噪音和振动水平降低。

SKF四点接触球轴承经过独特的SKF热处理方式,以提供优异的强度、刚度和耐磨损性。 改进的黄铜保持架重量更轻,可以减小惯性力,提供更好的球导向性。 还提供轻量级PEEK塑料保持架,具有黄铜保持架一样的耐用和性能。

内圈上的肩部凹槽使轴承便于拆卸,并提供额外的润滑改善,同时重新设计的滚道肩部过渡使轴承能承受增加的推力载荷。

针对压缩机行业的优势

相对于传统轴承,内圈内凹的挡肩也可使运行温度得到较大的降低。 安装完成后,优化的内圈横截面将改善应力分布,并将环变形降到最低。 在安装过程中,轴承上的激光标记可帮助防止混淆部件,并有助于确保轴承被安装在和出厂时相同的位置。
  • 延长轴承使用寿命
  • 承受更大的轴向载荷
  • 减少润滑剂消耗
  • 降低噪音和振动水平
  • 减少轴承产生的热量
SKF logo