PEEK保持架

优异的性能

其研发以适用需求最多的应用场合,注塑SKF PEEK轴承保持架的特点是以先进的玻璃纤维增强聚醚醚酮(PEEK)为材料。 PEEK保持架非常适用于油润滑压缩机,其中轴承需要耐化学性气体和在严苛的润滑和温度条件下运行的能力。

压缩机的最佳之选

PEEK保持架非常适用于注油压缩机,其中轴承需要耐化学性气体和在严苛的润滑和温度条件下运行的能力。

SKF PEEK保持架经常用于带有陶瓷滚动体或超高韧性不锈钢圈的轴承中。 这一切组合提供了避免不良润滑和化学腐蚀造成的损坏的优异性能,可帮助实现可靠、强力、低耗能的压缩机无泄漏。
SKF logo