SKF混合陶瓷轴承

使用不同的滚动体材质来实现压缩机更久的运行时间

SKF混合陶瓷轴承应用了轴承钢外圈以及氮化硅陶瓷滚动体,非常适合某些压缩机运行要求。

氮化硅陶瓷具有电绝缘性,较低的热膨胀系数,使陶瓷混合轴承在高温条件下较为不敏感。 在较差润滑条件下运行的能力可以实现低摩擦解决方案,轴承能够在更低的运行温度下使用,且设计更简单和摩擦显著减少。 由于陶瓷滚动体的材料密度和惯性较低,因而能实现更高速度、更快启动和停机。

作为一个集多功能于一身的优质解决方案,SKF混合陶瓷轴承提供了几个好处:
  • 更好的可靠性
  • 减少维护
  • 延长使用寿命
  • 运转成本更低
  • 有效的电绝缘性
  • 全球供货和支持
SKF logo