SKF圆柱滚子轴承

拥有优异的性能

和传统的设计相比,SKF的圆柱滚子轴承能加强运行可靠性,对不对中的敏感性更低。 优化的设计及轴承材质 轴承的对数轮廓提供了最佳的应力分布。 其表面处理可以优化油膜的形成和滚子的滚动。

针对压缩机行业的产品优势

SKF圆柱滚子轴承可适应更低的工作温度和更高的工作转速,特别适合于压缩机应用。 还提供具有和铜保持架相同的耐用性及性能的轻重量的PEEK保持架。

提供各种游隙等级、尺寸系列和大小

大多数SKF圆柱滚子轴承为标准尼龙保持架的单列轴承,具有更高的运行可靠性,以及对偏心现象的较低敏感性。 这些轴承对于有极重的径向载荷与高速相结合的应用而言是理想之选。
SKF logo