SKF探索者单列角接触球轴承

专为更快速、更低温、更顺畅、更持久的运行设计

双螺杆压缩机中的轴承必须承受轴向和径向载荷,同时维持转子的精确定位。 为满足这些要求,游隙和刚度是关键的运行参数。

通过与领先的压缩机制造商合作,SKF使用SKF探索者单列角接触球轴承,能满足轴承使用寿命的最高需求。 其特性包括:
  • 高承载能力
  • 40°接触角
  • 高刚度
  • 高速能力
  • 6个游隙/预紧等级
  • P5 运行精度
  • 清洁度极高的钢材以及独特的热处理
SKF探索者单列角接触球轴承结合材料和设计创新,将轴承寿命延长至300%,同时提供一系列其它性能优势。

单列、通用配对轴承

SKF探索者任意配对轴承具有,精确至+/- 3 μm的轴承内外圈宽度差公差。 这些轴承在任意排列并紧靠在一起安装时,可在不使用垫片或类似装置的情况下,达到给定的内部游隙或预载荷和/或均匀分布的载荷。
SKF logo