PTFE(聚四氟乙烯)径向轴密封件

用于承受高速和严苛的化学环境

PTFE 轴密封件
在正常运行中,油润滑螺杆压缩机中的轴密封件需要将污染物阻挡在轴承外。 在停机期间,压缩机需要保持高压的的空气和油。SKF PTFE径向轴密封件为空气压缩机提供最佳的性能解决方案。

SKF PTFE径向轴密封件备有多种规格,能承受传统的弹性密封唇材料所不能承受的运行条件。 SKF PTFE径向轴密封件还配备可选的前唇螺旋,提供优越的油保持性能。 与SKF耐磨轴套结合使用时,该完整的密封解决方案将延长使用寿命,简化现场安装。 关键特点和优势包括:
  • 高耐化学腐蚀性
  • 承受速度最高达30 m/s(5900 ft/min)
  • 适用运行温度范围大:-40至+200 °C(-40至+390 °F)
  • 承压3.5 Mpa(500 psi)高压
  • 承受干摩擦
SKF logo