工业制冷

减少能耗,降低成本

这是当今制冷压缩机制造商和终端用户的关键目标。 随着保护环境的要求不断提高,制冷剂的规格更为严格,需要前所未有的创新。 然而,满足这些性能目标需要每种压缩机类型的工具和技术正确组合。

SKF可以实现。

凭借与压缩机原设备制造商和终端用户合作的多年经验,SKF可提供一系列解决方案,以满足特定的压缩机效率要求。 

比如对于双螺杆压缩机,我们可以建议最佳的轴承配置和材料,以承受所使用的制冷剂和润滑剂。 我们可以通过针对客户的高工作温度提出特殊的解决方案,帮助升级客户的产品。 我们还能帮助原设备制造商从传统的复杂式离心压缩机设计转变为无需润滑油的新设计。

压缩机类型

SKF logo