双螺杆制冷压缩机

轴承选择较为复杂

无论双螺杆压缩机类型是用于工业制冷还是空调应用,其中的轴承运行都必须支持转子载荷,并确保径向和轴向转子的精确定位。 为提高压缩机性能,轴承配置必须优化转子机体游隙。 轴承配置选择还取决于所使用的制冷剂和轴承润滑剂的兼容情况。

比如,所有基于碳氟化合物的制冷剂都不与矿物油自由混合。 当使用相容性润滑油时,制冷剂溶解于油中并稀释润滑油的粘度。 这样就削弱油液在滚动接触和支持滑动摩擦中生成弹性流体动力(EHD)膜的能力。

SKF提供更多捷径

SKF工程顾问可以按您的需求帮助您选择最佳的轴承设计和润滑应用。 SKF解决方案包括单列角接触球轴承和圆锥滚子轴承。 这两种类型都能优化转子游隙,提供更高的可靠性和能源效率。

解决方案

SKF logo