双螺杆工艺压缩机

轴承的腐蚀性环境

用于提高数千里天然气输送管道的压力,双螺杆压缩机为相比于往复式压缩机更为有效的选择。

与所有双螺杆设计一样,其中的轴承都必须支持转子载荷,并确保径向和轴向转子的精确定位,同时具有可靠性、低摩擦和低噪音。 由于从开采井口出来的天然气可能含有碱性,因此双螺杆工艺压缩机轴承还必须具有极强的抗腐蚀性。

SKF可提供帮助

凭借在石油和天然气行业丰富的经验,SKF提供一系列轴承解决方案,以应对腐蚀性环境。 超强抗腐蚀性轴承钢、先进的保持架材料以及各种涂层和表面处理,这些都能帮助延长轴承寿命,提升压缩机可靠性。

解决方案

SKF logo