用于富氢气体应用场合的轴承

SKF帮助压缩机处理富氢工业气体

v7_c_2319_l5davc444-c0001
挑战
作为推进生产、增强性能和满足新环境标准的起始者之一,一家产量为75000桶/日的美国炼油厂计划将7台单螺杆油润滑螺杆压缩机投入使用。 这些压缩机用来处理富氢工业气体。

基于以往的经验,炼油厂运营商预测了可能出现的轴承配置相关问题。 为了确保在富氢工业气体行业中保持高可靠性,该炼油厂向SKF寻求帮助。

SKF解决方案
SKF工程师建议使用带有极坚固不锈钢轴承圈、陶瓷滚动体以及玻璃纤维增强PEEK保持架的滚动轴承,并建议选择一种特殊润滑剂以进一步抗腐蚀。 轴承升级于2006年开始,2008年完成。

成效如何
这些先进的SKF轴承配置经实证极为可靠,在落笔之时已运行超过14000小时,3年半。

SKF logo