应用于天然气行业中的轴承

SKF改造型压缩机为炼油厂节约€15000000

挑战
一家加拿大的油砂炼油厂的油润滑螺杆压缩机中轴承频繁失效。 该装置处理某程序中大型真空蒸馏塔中的真空抽吸气,专门用来防止酸气(H2S)燃烧,该酸性气体以30%到40%的浓聚物存在。

生产中至关重要的压缩机需要在酸性气体环境中持续运转。 而且由于没有备用装置,其原有的MTBF比率(小于六个月)是无法接受的。

SKF解决方案 SKF与炼油厂合作,提出客户化的轴承解决方案,包含高含氮不锈钢轴承圈、陶瓷滚动体以及机削铜保持架。 然后SKF帮助炼油厂的维护团队在压缩机中安装轴承。

成果
据报导,SKF设计的轴承解决方案目前将压缩机的使用寿命延长六倍,使MTFB从3,800小时延长至23,000多个小时。

使用寿命延长使炼油过程的可靠性和可用性增强,并且大幅减少燃烧导致的二氧化硫(SO2)排出。 该装置目前仍在运行中,据炼油厂方面称服务寿命延长带来的整体经济效益超过了€15000000!

SKF logo