重型柴油机密封解决方案

发动机的可靠性更强

发动机密封解决方案
SKF密封解决方案是消除建筑应用中常见的严重污染的理想之选,包括一系列传统橡胶轴密封件、PTFE轴密封件,和特别设计。

径向轴密封件

SKF动态径向密封件拥有众多配置和橡胶材料。 该密封件可有多唇设计,能保持润滑剂且防止杂质进入。 多种橡胶材料为不同工作条件提供最佳性能,如高温、润滑剂相溶以及重度污染的环境。

SKF气门杆密封件

SKF提供气门杆密封件,确保较低的发动机排放以及足够的气门导杆润滑,并为标准应用场合提供多种高性能及具有成本效益的解决方案。

高压气门杆密封件

通过承受发动机排气和进气口的高压,提升排气质量增强发动机运作,同时保持其油计量装置的主要功能。

可行的应用场合

阀组承受高压的所有发动机,如商用发动机带有高功率涡轮增压器或排气闸。 SKF提供高压气门杆密封件的新设计,将引导磨损和发动机漏气管理成本降至最低:
  • 由于油润滑能在压力下保持稳定,气门杆变形和引导磨损的风险更低
  • 密封件防止气流进入汽缸盖顶部,使漏气量减少
  • 从而漏气中的油分离也减少
  • 于是节省了漏气油分离系统的成本

该密封件设计能为应用提供最佳油计量率,且可带或不带集成式弹簧座。 压力气门杆密封件的其它设计特点带来动态密封能力:
  • 获得专利的独立压力唇使主唇在高压下运作,不间断进行油计量
  • 由于油在压力下不会被“吹”离气门杆,气门杆变形和引导磨损的风险更低
  • 特殊的静态座设计可避免压力下弹出 - 门导管需要沟槽
  • 密封件中无气体泄漏

SKF凭借丰富的经验成为欧洲市场的领先者,创造出最高效的产品,具有下列优势:
  • 符合特定的客户要求或使用标准密封件
  • 优异的耐化学品和耐高温性
  • 高度可靠性
  • 低摩擦
  • 长期的排放控制
  • 持久的油计量和长期寿命

SKF提供更多密封解决方案

SKF logo