SKF E-导轮装置

综合传感器使立柱自动定位

用来控制天线高度或长度的SKF的E-导轮装置帮助为工业车辆的天线自动定位。 为了测量天线高度或长度以及车辆速度与加速情况,SKF在轴承中内置了传感电子装置。

当天线升高及降低时,该装置便向控制器发出信号。 信号被解读为明确的测量数据,并以数字形式显示出来。 天线可以通过程序预设为不同的高度,从而有助于经验不足的操作员以最高效率操作,进一步提高生产效率。

坚固的“即插即用”设计

SKF E-导轮解决方案综合智能传感技术与精简的“即插即用”部件包。 其紧凑和坚固的设计使它适用于需要承受强烈振动和尘埃污染的严苛工作条件。 该装置零件数量少,还能增强系统可靠性,且降低成本。

点击这里阅读更多
SKF logo