圆柱滚子和CARB® 圆环滚子轴承

行星齿轮箱的两种可靠解决方案

CARB轴承
SKF为行星齿轮箱提供两种可靠的行星轴承解决方案 - 圆柱滚子轴承和CARB圆环滚子轴承。

两种轴承类型都可以用紧凑设计整合到行星小齿轮中。 两种类型都具有高载荷能力,有助于提高行星齿轮箱的功能效率,形成具有良好总成本效益的解决方案。

圆柱滚子轴承的易装特性将错误安装的风险降到最低,因而有助于提升生产效率和总体可靠性。

CARB圆环滚子轴承对于齿轮箱的性能产生很大的影响。 由于它对于对中误差不敏感,这有助于减少太阳齿轮的点蚀失效,从而优化整个行星系统的性能,增长系统的寿命。
SKF logo