液压缸解决方案

不断严格的性能需求

原设备制造商和终端用户需要性能空前的工程车辆液压系统。

终端用户需要环境友好型液压系统,运行时间更长,维护更少,成本尽可能最低。 为了减少保修索赔,在稠密的市场中更具竞争力,原设备制造商要求系统在高速和高压下零泄漏运行。

SKF满足您的需求

SKF液压缸解决方案符合一系列性能要求和环保法规。 SKF液压缸解决方案提供终身密封、基本免维护,包含几个延长使用寿命的要素: 
  • 全系列液压密封件
  • 专门的密封材料/设计
  • 自润滑和密封的球面滑动轴承
  • 自润滑轴套带有密封件
  • CARB®圆环或球面滚子轴承解决方案

液压密封

SKF logo