传动系统底盘

平衡强动力、低维护和重载

自卸卡车
建筑设备的传动系统和底盘组件的设计,必须提供最大的功率密度且承受最小的动力损失,即使在严苛环境下重载运行。 要实现成本效益,这些应用需要低维护和高生产效率,为操作人员提供最大限度的舒适与安全。
SKF可提供帮助
SKF通过综合轴承、密封件、润滑和传感器等能力,可提供种类齐备的高性能和免维护解决方案,满足这些需求。

我们提供完整系列标准的和定制的解决方案,以满足严苛环境和高性能需求。 而且,我们深厚的应用知识能帮助原设备制造商降低产品维护成本、缩短组装时间。 SKF的应用产品无需维护,并有助于精简规模,以改善成本效益。

解决方案

SKF logo