转向单元

促成更优的工效学

转向单元
SKF转向装置是一种综合了可靠的编码器技术与精简的“即插即用”部件包的解决方案。 由于方向盘可以定位到最合适的位置,因此可通过改善人体工效学,如无需转向柱和更好的整体工作条件,从而提升操作人员的效率。

农用设备制造商所得到的主要好处是提高设计灵活性、组装简易、降低成本以及加强车辆性能。 由于转向单元普遍用于不同的汽车平台并具有紧凑和坚固的设计,这使得模块化的设计和汽车组装成为可能并且简单易行。 该单元也适用于不同的人体工效学条件,从手指操控的方向盘到大型方向盘不等。

点击这里阅读更多关于其它SKF机电一体化产品的内容。
点击这里阅读SKF商务及技术杂志《演进》里的一篇文章。

SKF logo