工具和附件

现场生产力的领先优势

润滑器,带安装在液压锤上的筒
在所有工地,建筑工具和附件都始终直接暴露在严苛的运行环境中。

为确保运行的生产效率和成本效益,终端用户要求附件具有最低维护需求和最长使用寿命。 原设备制造商需要更坚固、整合性更强、预组装更完善的解决方案,以实现这些产品效益。

SKF可提供帮助

SKF通过提供高性能和免维护的解决方案,能满足终端用户和原设备制造商的需求。 SKF解决方案通过综合轴承、密封件、润滑和传感器等能力,帮助提高现场性能和可靠性。 SKF综合解决方案还帮助简化组装、减少保修索赔和成本。

解决方案

SKF logo