SKF液压驱动润滑器

手动润滑会增加费用

对于液压驱动的建筑机具,采用人工润滑既费时且危险。 执行不当或不常用,可能导致凿子、衬套和其它组件故障,推迟项目和增加维修成本。

使用SKF强力解决方案进行自动润滑

通过自动提供适时适量的正确润滑,SKF液压驱动润滑器免去了人工润滑机具的需要。

该装置具有专利的泵设计和一个快速更换的凿润滑油膏盒,帮助减少维护成本,增强设备可用性,降低非计划停机风险,且延长维护间隔。

应用含一系列液压驱动建筑机具,包括:
  • 锤子
  • 破碎机
  • 粉碎机
  • 剪切机
  • 抓斗机
SKF logo