带法兰的齿轮轮毂单元

功率密度更高

带法兰的齿轮轮毂单元
建筑机械中的行星齿轮传动装置需要在严酷的环境中工作,往往承受冲击载荷及各种撞击力。 这些传动装置的制造商不断尝试改进其体积的紧凑性、增加功率以及加强模块化水平。

SKF为法兰轮毂单元(如液压传动)提供的解决方案结合了更高的功率密度、更强的承载能力以及更佳的密封可靠性,能帮助减少停机时间,提高生产效率。

紧凑坚固的设计使尺寸缩减

SKF带法兰的轮毂单元具有更高的功率密度 - 在某些应用场合中提供同样的扭矩但重量减轻100 kg - 也有助于紧凑式设计和精简设备规模。 预载荷单元是在工厂预调好的快装组件,因此为制造商提供了更多的可能性,以进一步开发出具有成本效益的解决方案。
SKF logo