集中润滑系统

在正确时间加注正确剂量的润滑剂

集中润滑系统和农用机械中使用的系统一样品种繁多。 SKF凭借品种齐全的润滑泵和进给器,为满足不同的客户的需求定制解决方案。

SKF自动集中润滑系统配备通用而单一的控制系统,为每一个机器润滑点提供最佳润滑。 在机器使用及所有轴承运作的过程中,对轴承进行定期润滑。

这为系统提供了高运行可靠性,即使是在农业中的严苛条件下。 通过为所有需要点适当而精确地补给润滑剂,SKF集中润滑系统具备一系列优点:
  • 为维修和备件成本带来大幅节省
  • 提高设备可靠性
  • 准时并定量加入润滑剂,使润滑剂成本节省高达50%
  • 大幅延长轴承使用寿命
  • 减少环境影响
  • 工人安全性更高

详细了解SKF润滑解决方案的好处和可能性:
  • 可生物降解的润滑剂独树一帜
  • 可生物降解润滑剂的内在优势
SKF logo