SKF Copperhead

在发生停机之前识别故障

SKF Copperhead
用于移动设备的SKF Copperhead故障检测系统监测车辆机械系统在运行过程中的振动、温度、速度和载荷。 该机载在线系统坚固而紧凑,有助于降低维护需求,并提高车辆的可用性和生产效率。

获得全球运行数据

用于移动设备的SKF Copperhead传递关键数据,并基于网络链接由SKF遍布全球的网点或训练有素的员工对数据进行分析。 用户友好的软件能够较早提供潜在故障的警告。

检测各类机械故障:

  • 零部件松动
  • 不平衡
  • 齿轮损坏
  • 轴承损坏
  • 润滑不足
  • 高温
SKF logo