SKF Trackstar密封件

用于履带销的新一代密封保护

履带经常暴露在水、泥和污染物中,对正常运行时间和总体功能带来影响。 密封件必须保持销和轴套之间的油脂,并防止污染物进入。 一旦污染物进入密封件,非计划停机、维修和生产效率下降都会接踵而来。

SKF Trackstar密封件能帮助解决这一问题。 SKF Trackstar密封件采用专门的密封材料,是新一代重型径向轴密封单元。 配备履带的SKF Trackstar密封件使密封性能提升,具有以下优点:
  • 减少维护成本的影响
  • 减少磨损,延长使用寿命
  • 提供最大保护,免受外界污染
  • 易于装配
SKF logo